The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries
    • RTN555X
    EAN
    3250610024010
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries

    Zutrittsmodul RFID, Edelstahlrahmen, intercom modular RTN555X

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zutrittsmodul RFID, Edelstahlrahmen, intercom modular

    RTN555X

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    RTN550X
    RTN550X
    Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • RTN550X

      Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      120 mm
    • Breite
      120 mm
    • Tiefe
      35 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Silber
    • Ober­fläche
      Gebürstet
    • Werk­stoff
      Edelstahl, Kunststoff
    Ausstat­tung
    • Anzahl gleich­zeitig gültiger Zutritts-Ids
      5000
    • Berüh­rungslos
      Ja
    • Stan­d-a­lone
      Nein
    • Wechs­ler­kon­takt poten­zi­a­l­frei
      Max. 24V/1A
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung DC
      12 -12 V
    Texte
    • Anschluss
      2x poten­zi­a­l­freie Wechs­ler­kon­takte 24 V/1 A, 2x poten­zi­a­l­freie Steu­er­ein­gänge
    • Grund­funk­ti­onen
      RFID-Trans­ponder für Keypass im Scheck­kar­ten­-­Format, Zugangs­kon­trolle über RFID-Trans­ponder
    • Lese­einheit
      Mit RFID Karten­leser für max. 2000 Karten
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Status LED
      Ja
    Gewicht
    • Gewicht
      340 g
    Funk­ti­onen
    • Zutritts­kon­trollsystem
      Trans­pon­der­leser
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0,8 - 0,8 mm²
    Konnek­ti­vität
    • Vernetzbar
      Ja
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      IP über 2-Draht
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz­rahmen, Unter­putz­rahmen, Instal­la­ti­ons­säule
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration RTN555X
    PDF
    RoHS Report RTN555X
    PDF
    PEP Dokument en-GB 2024-12-05
    PDF
    407,43 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Bild RTN555X | Hager Deutschland

      Produktbild RTN555X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RTN555X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RTN555X

      Zutrittsmodul RFID, Edelstahlrahmen, intercom modular

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-07-05 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-07-05

      PDF
      2,79 MB
    • Produktanhang

      Bild WEEE symbol information | Hager Deutschland

      WEEE symbol information

      Produktanhang fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

      PDF
      604,07 kB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2026-06-04 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2026-06-04

      PDF
      11,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-29

      PDF
      289,72 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REH302X - Bus-Tasten-Kabel 380 mm grau modular
      REH302X
      Bus-Tasten-Kabel 380 mm grau modular
    • 2
      REM401X - modular Standsäulen 1/1 Edelstahl matt gebürstet
      REM401X
      modular Standsäulen 1/1 Edelstahl matt gebürstet
    • 3
      REH107X - Ersatzteil Schraube Spezial ZY SW6 edelstahl matt M5x25
      REH107X
      Ersatzteil Schraube Spezial ZY SW6 edelstahl matt M5x25
    • 4
      REM206X - modular Rahmen 6/2 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten
      REM206X
      modular Rahmen 6/2 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten
    • 5
      RTN550X - Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular
      RTN550X
      Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf