The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries
    • REH302X
    EAN
    3599430013928
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries

    Bus-Tasten-Kabel 380 mm grau modular REH302X

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bus-Tasten-Kabel 380 mm grau modular

    REH302X

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kabel
    • Kabel­länge
      0,33 m
    Texte
    • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
      Flach­kabel mit 2 Buchsen

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS Report REH302X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild REH302X | Hager Deutschland

      Produktbild REH302X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REH302X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt REH302X

      Bus-Tasten-Kabel 380 mm grau modular

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-31 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-31

      PDF
      1,52 MB
    • Produktanhang

      Bild WEEE symbol information | Hager Deutschland

      WEEE symbol information

      Produktanhang fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

      PDF
      604,07 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-08-28

      PDF
      252,05 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REM201X - modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten
      REM201X
      modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten
    • 2
      REM402X - modular Standsäulen 2/1 Edelstahl matt gebürstet
      REM402X
      modular Standsäulen 2/1 Edelstahl matt gebürstet
    • 3
      REM102X - modular Rahmen 2/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten
      REM102X
      modular Rahmen 2/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten
    • 4
      REW306X - Unterputz-Gehäuse für intercom mono 1 Taste 235x130x55mm
      REW306X
      Unterputz-Gehäuse für intercom mono 1 Taste 235x130x55mm
    • 5
      REH305X - Bus-Tasten-Kabel 465 mm grau modular
      REH305X
      Bus-Tasten-Kabel 465 mm grau modular
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf