The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries
    • REH015X
    EAN
    3599430029141
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries

    Einschraub-Taste rund, Durchmesser 19mm, Edelstahl REH015X

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einschraub-Taste rund, Durchmesser 19mm, Edelstahl

    REH015X

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Werk­stoff
      Metall, Edelstahl
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      27,80 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Taststrom
      1 A

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration REH015X
    PDF
    RoHS Report REH015X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild REH015X | Hager Deutschland

      Produktbild REH015X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REH015X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt REH015X

      Einschraub-Taste rund, Durchmesser 19mm, Edelstahl

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REM106X - modular Rahmen 6/2 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten
      REM106X
      modular Rahmen 6/2 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten
    • 2
      REM405X - modular Standsäulen 4/2 Edelstahl matt gebürstet
      REM405X
      modular Standsäulen 4/2 Edelstahl matt gebürstet
    • 3
      REM101X - modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten
      REM101X
      modular Rahmen 1/1 Edelstahl matt, inklusive UP-Kasten
    • 4
      REH301X - Bus-Tasten-Kabel 115 mm grau modular
      REH301X
      Bus-Tasten-Kabel 115 mm grau modular
    • 5
      REN234X - Modul, leer, 76x76 mit Halteplatte für Kartenlesereinbau, Edelstahl modesta/modu
      REN234X
      Modul, leer, 76x76 mit Halteplatte für Kartenlesereinbau, Edelstahl modesta/modu
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf