The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries
    • REH014X
    EAN
    3599430029134
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries

    AVZ-SRN Namenssch. Schlüssel REH014X

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AVZ-SRN Namenssch. Schlüssel

    REH014X

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      15,50 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Edelstahl

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration REH014X
    PDF
    RoHS Report REH014X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild REH014X | Hager Deutschland

      Produktbild REH014X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REH014X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt REH014X

      AVZ-SRN Namenssch. Schlüssel

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REH302X - Bus-Tasten-Kabel 380 mm grau modular
      REH302X
      Bus-Tasten-Kabel 380 mm grau modular
    • 2
      REM401X - modular Standsäulen 1/1 Edelstahl matt gebürstet
      REM401X
      modular Standsäulen 1/1 Edelstahl matt gebürstet
    • 3
      REH107X - Ersatzteil Schraube Spezial ZY SW6 edelstahl matt M5x25
      REH107X
      Ersatzteil Schraube Spezial ZY SW6 edelstahl matt M5x25
    • 4
      REM206X - modular Rahmen 6/2 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten
      REM206X
      modular Rahmen 6/2 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten
    • 5
      RTN550X - Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular
      RTN550X
      Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, Edelstahlrahmen, intercom modular
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf