The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Gerä­te­einbau
  • CEE - Gerä­te­ein­bau­dosen
  • R81329016
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Blende CEE-Steckdose aus halogenfrei zu BRA/H/S Oberteil 120mm verkehrsweiß R81329016

EAN
4012740868099
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
 13,27 €
/ Stück *
 13,27 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Blende CEE-Steckdose aus halogenfrei zu BRA/H/S Oberteil 120mm verkehrsweiß

R81329016

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    115 mm
  • Ober­teil Breite
    120 mm
  • Höhe der Öffnung
    79,40 mm
  • Breite der Öffnung
    92,50 mm
  • Anzahl Einheiten
    1
Konfi­gu­ra­tion
  • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
    CEE-­Ge­rä­te­ein­bau­dose
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    PC-ABS
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Ja

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration R81329016
PDF
Hager RoHS Report R81329016
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild R81329016 | Hager Deutschland

    Produktbild R81329016

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt R81329016 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt R81329016

    Blende CEE-Steckdose aus halogenfrei zu BRA/H/S Oberteil 120mm verkehrsweiß

    PDF
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    G3374LAN - Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lackiert Alu
    G3374LAN
    Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lackiert Alu
    Preis
     15,99 €
    / Stück *
     15,99 €
    / Stück *
  • 2
    R81529016 - Blende 1-fach CEE-Steckdose zu BRS 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß
    R81529016
    Blende 1-fach CEE-Steckdose zu BRS 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß
    Preis
     31,92 €
    / Stück *
     31,92 €
    / Stück *
  • 3
    G33747035 - Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau
    G33747035
    Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau
    Preis
     13,17 €
    / Stück *
     13,17 €
    / Stück *
  • 4
    G33749016 - Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm verkehrsweiß
    G33749016
    Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm verkehrsweiß
    Preis
     13,17 €
    / Stück *
     13,17 €
    / Stück *
  • 5
    BRA1201CEEELN - Blende CEE-Steckdose aus Aluminium zu Brüstungskanal BRA Oberteil 120mm eloxiert
    BRA1201CEEELN
    Blende CEE-Steckdose aus Aluminium zu Brüstungskanal BRA Oberteil 120mm eloxiert
    Preis
     22,58 €
    / Stück *
     22,58 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Blende CEE-Steckdose aus halogenfrei zu BRA/H/S Oberteil 120mm verkehrsweiß

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm.

Länge: 115 mm
Oberteil Breite: 120 mm
Höhe der Öffnung: 79,40 mm
Breite der Öffnung: 92,50 mm
Anzahl Einheiten: 1
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): CEE-Geräteeinbaudose
Schnittkaschierend: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: PC-ABS
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : R81329016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf