The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Verteiler verdrahtet
  • Photovoltaik & Notstrom
  • PVAC73UV02110-O
  • Vertei­ler­sys­teme

AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA; f Netz Oberösterreich PVAC73UV02110-O

Der anschlussfertige AC-Sammlerverteiler für PV-Anlagen, AP, IP5, SKI II, 1150x850x300mm, 110kVA, Netz Oberösterreich mit seinen bewährten Hager Montagevorteilen ermöglicht Ihnen eine sichere und einfache Installation und Inbetriebnahme. Um erneuerbare Energien - wie z.B. Solarstrom von PV-Anlagen - sicher nutzen zu können, müssen die AC-Ströme mehrerer Wechselrichter zuerst gesammelt werden, um sie anschließend sicher verteilen zu können.
EAN
3250611007357
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H96
Preis
 7.948,69 €
/ Stück *
 7.948,69 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA; f Netz Oberösterreich

PVAC73UV02110-O

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
  • KN00A

    Klemmenträger QC Universaladapter

     4,76 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1150 mm
  • Breite
    850 mm
  • Tiefe
    300 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5-5 mm
  • Höhe Sammelschiene
    20 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    3
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    0
  • Multi­media Feld Bereich
    Ohne
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP65
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7035
Netz­form
  • Netz­form
    TN-S
Anschluss
  • Anord­nung PE/N-Klemme im Vertei­ler­feld
    Fest
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    M10 Anschluss, Sammelschiene
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration PVAC73UV02110-O
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild PVAC73UV02110-O | Hager Deutschland

    Produktbild PVAC73UV02110-O

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt PVAC73UV02110-O | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt PVAC73UV02110-O

    AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA; f Netz Oberösterreich

    PDF
  • Tipps

    Bild AC-Sammlerverteiler für PV-Anlagen | Hager Deutschland

    AC-Sammlerverteiler für PV-Anlagen

    Erneuerbare Energiequellen sicher nutzen (PartnerTipp)

    PDF
    851,40 kB
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    VE312SN1 - Notstromverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE; UV-stabil
    VE312SN1
    Notstromverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE; UV-stabil
    Preis
     693,82 €
    / Stück *
     693,82 €
    / Stück *
  • 2
    PVAC73UV02110-B -  AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA;f. Netz Burgenland
    PVAC73UV02110-B
    AC-Sammler, AP, IP65, SK II, 1150x850x300, 110kVA;f. Netz Burgenland
    Preis
     7.948,69 €
    / Stück *
     7.948,69 €
    / Stück *
  • 3
    PVAC73UV02110-K -  AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA;f. Kärnten Netz
    PVAC73UV02110-K
    AC-Sammler, AP, IP65, SK II, 1150x850x300, 110kVA;f. Kärnten Netz
    Preis
     7.948,69 €
    / Stück *
     7.948,69 €
    / Stück *
  • 4
    PVAC73UV02110-N -  AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA,f. Netz Niederösterreich
    PVAC73UV02110-N
    AC-Sammler, AP, IP65, SK II, 1150x850x300, 110kVA, f. Netz Niederösterreich
    Preis
     7.948,69 €
    / Stück *
     7.948,69 €
    / Stück *
  • 5
    PVAC73UV02110-S -  AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA;f. Salzburg Netz
    PVAC73UV02110-S
    AC-Sammler, AP, IP65, SK II, 1150x850x300, 110kVA;f. Salzburg Netz
    Preis
     7.948,69 €
    / Stück *
     7.948,69 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA; f Netz Oberösterreich

AC-Sammlerverteiler (AC-Combiner) mit integrierten NA-Schutz und Netzentkupplungsschalter Aufputz - AC Sammler für 2x Wechselrichter (erweiterbar auf 4x WR) mit Gesamtleistung 110kVA. Gehäuse: Leerschrank aus Polyester 1150x1100x300mm, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 65, Schutzklasse II, Verteiler für Wandmontage inkl. Wandbefestigungslaschen, beigelegten Kabelverschraubungen und Schwenkhebel für Halbzylindereinbau. Ausstattung: Cu 20x5 5-polig mit 2x NH-Trenner Gr.000, Leistungsschalter 250 A, 3-polig mit Unterspannungsauslöser 24V, 2x Hilfsschalter und Motorantrieb, ÜA 4P B/C inklusive Vorsicherung, NA-Modul Compact CDMRE voreingestellt für den jeweiligen Energieversorger.

Höhe: 1150 mm
Breite: 850 mm
Tiefe: 300 mm
Anzahl Felder: 3
IP-Klasse (Ingress Protection): IP65
Schutzklasse: Schutzklasse II
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7035

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : PVAC73UV02110-O
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf