The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • FI-Re­lais und Motor­schutz­schalter
    • Motor­schutz­schalter und Zubehör
    • MZ527N
    EAN
    3250614565120
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H40
    • Motor­schutz­schalter und Zubehör
    • Motor­schutz­schalter und Zubehör
    • Mehr sehen

    Signalkontakt 2 Schließer 3A bei AC1 220/500V MZ527N

    Preis
    € 30,61
    / Stück *
    € 30,61
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Signalkontakt 2 Schließer 3A bei AC1 220/500V

    MZ527N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      1 A
    • Nenn­strom unter 230V AC15
      3,50 A
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Monta­geart
      Hutschie­ne­n­a­d­apter
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0,50
    Anschluss
    • Kontaktart
      2 Schließer
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      2.5 mm²
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      690 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      6000 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      220 - 500 V
    Frequenz
    • Frequenz
      40 - 60 Hz
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      10000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      5000
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 80 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,20 W
    Abmes­sungen
    • Breite
      9 mm
    • Tiefe
      68 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Umschalter
      0
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration MZ527N
    PDF
    RoHS Report MZ527N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild MZ527N | Hager Deutschland

      Produktbild MZ527N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MZ527N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt MZ527N

      Signalkontakt 2 Schließer 3A bei AC1 220/500V

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2025-04-10 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration Of Conformity | Hager Deutschland

      Declaration Of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      MZ529N - Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter 400V AC
      MZ529N
      Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter 400V AC
      Preis
      € 66,52
      / Stück *
      € 66,52
      / Stück *
    • 2
      MM510N - Motorschutzschalter Baugrösse 1, 6.3-10.0A 2.5M bei 230/415V
      MM510N
      Motorschutzschalter Baugrösse 1, 6.3-10.0A 2.5M bei 230/415V
      Preis
      € 154,42
      / Stück *
      € 154,42
      / Stück *
    • 3
      MM504N - Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.4-0.63A 2.5M bei 230/415V
      MM504N
      Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.4-0.63A 2.5M bei 230/415V
      Preis
      € 118,72
      / Stück *
      € 118,72
      / Stück *
    • 4
      MM508N - Motorschutzschalter Baugrösse 1, 2.5-4.0A 2.5M bei 230/415V
      MM508N
      Motorschutzschalter Baugrösse 1, 2.5-4.0A 2.5M bei 230/415V
      Preis
      € 134,48
      / Stück *
      € 134,48
      / Stück *
    • 5
      MM501N - Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.1-0.16A  2.5M bei 230/415V
      MM501N
      Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.1-0.16A 2.5M bei 230/415V
      Preis
      € 110,17
      / Stück *
      € 110,17
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Signalkontakt 2 Schließer 3A bei AC1 220/500V

    Zubehör für Motorschutzschalter.

    Nennstrom: 1 A
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Montageart: Hutschienenadapter
    Anzahl Module: 0,50
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2.5 mm²
    Isolationsspannung Ui: 690 V
    Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V
    Versorgungsspannungsart: AC
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -25 - 80 °C
    Anzahl Umschalter: 0
    Anzahl Öffnerkontakte: 0
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : MZ527N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf