The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • FI-Re­lais und Motor­schutz­schalter
    • Motor­schutz­schalter und Zubehör
    • MZ529N
    EAN
    3250614565151
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H40
    • Motor­schutz­schalter und Zubehör
    • Motor­schutz­schalter und Zubehör
    • Mehr sehen

    Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter 400V AC MZ529N

    Preis
    € 66,52
    / Stück *
    € 66,52
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter 400V AC

    MZ529N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Anzugs­ver­brauch
      5 VA
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,50 W
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Span­nung
    • Steu­er­span­nung AC
      400 - 400 V
    • Steu­er­span­nung DC
      0 - 0 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      6000 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    Funk­ti­onen
    • Verzö­gert
      Nein
    Abmes­sungen
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      68 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration MZ529N
    PDF
    RoHS Report MZ529N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild MZ529N | Hager Deutschland

      Produktbild MZ529N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MZ529N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt MZ529N

      Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter 400V AC

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2025-04-10 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration Of Conformity | Hager Deutschland

      Declaration Of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      MZ528N - Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter 230V AC
      MZ528N
      Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter 230V AC
      Preis
      € 66,52
      / Stück *
      € 66,52
      / Stück *
    • 2
      MM508N - Motorschutzschalter Baugrösse 1, 2.5-4.0A 2.5M bei 230/415V
      MM508N
      Motorschutzschalter Baugrösse 1, 2.5-4.0A 2.5M bei 230/415V
      Preis
      € 134,48
      / Stück *
      € 134,48
      / Stück *
    • 3
      MZ527N - Signalkontakt 2 Schließer 3A bei AC1 220/500V
      MZ527N
      Signalkontakt 2 Schließer 3A bei AC1 220/500V
      Preis
      € 30,61
      / Stück *
      € 30,61
      / Stück *
    • 4
      MM503N - Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.25-0.4A 2.5M bei 230/415V
      MM503N
      Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.25-0.4A 2.5M bei 230/415V
      Preis
      € 110,17
      / Stück *
      € 110,17
      / Stück *
    • 5
      MM502N - Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.16-0.25A 2.5M bei 230/415V
      MM502N
      Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.16-0.25A 2.5M bei 230/415V
      Preis
      € 110,17
      / Stück *
      € 110,17
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter 400V AC

    Zubehör für Motorschutzschalter.

    Anzugsverbrauch: 5 VA
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Steuerspannung AC: 400 - 400 V
    Steuerspannung DC: 0 - 0 V
    Isolationsspannung Ui: 6000 V
    Versorgungsspannungsart: AC

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : MZ529N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf