Aufputzgehäuse mit Drehantrieb für Motorschutzschalter IP54 MZ521N
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 13 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
Breite80 mm
-
Höhe158 mm
-
Tiefe125 mm
-
WerkstoffPolystyrol (PS)
-
Nennstrom25 A
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt MZ521N
Aufputzgehäuse mit Drehantrieb für Motorschutzschalter IP54
PDF -
Handbuch
Handbuch en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Konformitätserklärung
Declaration Of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Konformitätserklärung en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Ausschreibungstext
Zubehör für Motorschutzschalter.
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Höhe: 158 mm
Werkstoff: Polystyrol (PS)
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : MZ521N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...