Leitungsschutzschalter 3P+N 6kA C-63A Quick Connect 4M MCS663E
EAN
3250614316296
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Modulare Phasenschiene 6 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 2 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 1 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-210 kA
-
Nennstrom bei -15°C75,6 A
-
Nennstrom bei -10°C74,1 A
-
Nennstrom bei -5°C72,7 A
-
Nennstrom bei 0 °C71,3 A
-
Nennstrom bei 5°C69,9 A
-
Nennstrom bei 10°C68,5 A
-
Nennstrom bei 15°C67,1 A
-
Nennstrom bei 20 °C65,6 A
-
Nennstrom bei 25°C64,2 A
-
Nennstrom bei 30°C63 A
-
Nennstrom bei 35°C61,4 A
-
Nennstrom bei 40 °C60 A
-
Nennstrom bei 45 °C58,6 A
-
Nennstrom bei 50 °C57 A
-
Nennstrom bei 55°C55,7 A
-
Nennstrom bei 60°C54,3 A
-
Nennstrom bei 65°C52,9 A
-
Nennstrom bei 70°C51,5 A
Architektur
-
Polart3P+N
-
AuslösecharakteristikC
Kapazität
-
Anzahl Module4
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-16 kA
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment2,80 - 2,80 Nm
-
360° MontagemöglichkeitJa
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4000 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 35 mm²
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Einsatzbedingungen
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
LuftfeuchtigkeitsschutzFür alle Klimabereiche
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom18,30 W
Konnektivität
-
Anschlussartquickconnect
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
Abmessungen
-
Höhe83,40 mm
-
Breite70 mm
-
Tiefe70 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt MCS663E
Leitungsschutzschalter 3P+N 6kA C-63A Quick Connect 4M
PDF -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-AT 2022-09-29
PDF9,49 MB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08
PDF808,67 kB
Mehr Downloads