The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Leitungs­schutz­schalter LS (MCB)
  • MBS606
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Leitungsschutzschalter 3P+N 6kA B-6A Quick Connect 4M MBS606

EAN
3250614319150
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H20
Preis
 58,57 €
/ Stück *
 58,57 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Leitungsschutzschalter 3P+N 6kA B-6A Quick Connect 4M

MBS606

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Modu­lare Phasen­schiene 6 Produkte verfügbar
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Modu­lare Phasen­schiene
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Hilfs­schal­ter­block
  • KDN463B

    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

     109,98 €  / Stück*
  • KDN463E

    Phasenschiene 3P+N 63A Gabelanschluss 10mm² 8M

     21,04 €  / Stück*
  • KDN463A

    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

     31,71 €  / Stück*
  • KDN480A

    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

     37,73 €  / Stück*
  • KDN480B

    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 56 Module

     134,90 €  / Stück*
  • KDN464A

    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

     32,65 €  / Stück*
  • MZN175

    Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

     8,69 €  / Stück*
  • MZN176

    Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

     7,10 €  / Stück*
  • LZ060

    Distanzstück für Wärmeentlastung

     1,61 €  / Stück*
  • MZ206

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

     56,91 €  / Stück*
  • MZ204

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

     56,91 €  / Stück*
  • MZ203

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

     56,91 €  / Stück*
  • MZ202

    Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     21,10 €  / Stück*
  • MZ201

    Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     18,17 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    6 A
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
    10 kA
  • Nenn­strom bei -15°C
    7,3 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    7,1 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    7 A
  • Nenn­strom bei 0 °C
    6,8 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    6,7 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    6,6 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    6,4 A
  • Nenn­strom bei 20 °C
    6,3 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    6,1 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    6 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    5,8 A
  • Nenn­strom bei 40 °C
    5,7 A
  • Nenn­strom bei 45 °C
    5,5 A
  • Nenn­strom bei 50 °C
    5,3 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    5,1 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    5 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    4,8 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    4,6 A
Archi­tektur
  • Polart
    3P+N
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    B
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
    6 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect, quick­busbar
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    quick­connect
  • 360° Monta­gemög­lich­keit
    Ja
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4000 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 35 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 35 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs SSK Quick­Connect, bei flexi­blem Leiter
    1,5 - 4,0 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1 - 35 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs SSK Quick­Connect, bei massivem Leiter
    1,5 - 4,0 mm²
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
    2
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Luft­feuch­tig­keits­schutz
    Für alle Klima­be­reiche
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3,80 W
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    quick­connect
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
Abmes­sungen
  • Höhe
    83,40 mm
  • Breite
    70 mm
  • Tiefe
    70 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
PDF
39,21 MB
Hager REACH declaration MBS606
PDF
Hager RoHS Report MBS606
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild MBS606 | Hager Deutschland

    Produktbild MBS606

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt MBS606 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt MBS606

    Leitungsschutzschalter 3P+N 6kA B-6A Quick Connect 4M

    PDF
  • Bestellhilfe

    Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

    Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

    Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

    PDF
    1,18 MB
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-05-05 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-05-05

    PDF
    749,49 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-05-05 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-05-05

    PDF
    753,40 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    HMC499 - Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 125A 6 Module
    HMC499
    Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 125A 6 Module
    Preis
     548,65 €
    / Stück *
     548,65 €
    / Stück *
  • 2
    HMC490 - Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 100A 6 Module
    HMC490
    Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 100A 6 Module
    Preis
     509,02 €
    / Stück *
     509,02 €
    / Stück *
  • 3
    HMC480 - Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 80A 6 Module
    HMC480
    Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA C-Charakteristik 80A 6 Module
    Preis
     448,89 €
    / Stück *
     448,89 €
    / Stück *
  • 4
    HMC399 - Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA C-Charakteristik 125A 4.5 Module
    HMC399
    Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA C-Charakteristik 125A 4.5 Module
    Preis
     388,77 €
    / Stück *
     388,77 €
    / Stück *
  • 5
    HMC390 - Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA C-Charakteristik 100A 4.5 Module
    HMC390
    Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA C-Charakteristik 100A 4.5 Module
    Preis
     350,45 €
    / Stück *
     350,45 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Leitungsschutzschalter 3P+N 6kA B-6A Quick Connect 4M

Leitungsschutzschalter mit QuickConnect Klemme nach OVE EN 60898-1 und DIN VDE 0641 Teil 11/8.92, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit OVE und VDE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischem Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). QuickConnect Anschlussklemmen zum Anschluss von bis zu 2 Leitern gleichen oder unterschiedlichen Querschnittes pro Abgang, QuickBusbar eingangsseitig zur werkzeuglosen Montage der entsprechenden Phasenschiene. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung

Nennstrom: 6 A
Polart: 3P+N
Auslösecharakteristik: B
Anzahl Module: 4
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 25 mm²
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 2

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : MBS606
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf