The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit BR-Zu­behör
  • M5900SCHW
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Lamellenträger für 10 Lamellen zu Brüstungsverkleidung in schwarz M5900SCHW

EAN
4012740268424
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
 6,57 €
/ Stück *
 6,57 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Lamellenträger für 10 Lamellen zu Brüstungsverkleidung in schwarz

M5900SCHW

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    250 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­pro­pylen (PP)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • RAL Nummer
    9011
  • Farbe
    Graphitschwarz

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-15
PDF
430,54 kB
Hager REACH declaration M5900SCHW
PDF
Hager RoHS Report M5900SCHW
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild M5900SCHW | Hager Deutschland

    Produktbild M5900SCHW

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt M5900SCHW | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt M5900SCHW

    Lamellenträger für 10 Lamellen zu Brüstungsverkleidung in schwarz

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

    Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

    PDF
    5,53 MB
    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Bestellhilfe

    Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

    Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

    PDF
    872,69 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    L5802 - Erdungsset für BRA und BRAN 70x110mm für Unter- und Oberteil
    L5802
    Erdungsset für BRA und BRAN 70x110mm für Unter- und Oberteil
    Preis
     138,70 €
    / Stück *
     138,70 €
    / Stück *
  • 2
    L4181GNGE - Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb
    L4181GNGE
    Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb
    Preis
     5,29 €
    / Stück *
     5,29 €
    / Stück *
  • 3
    L4187CHRO - Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert
    L4187CHRO
    Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert
    Preis
     2,19 €
    / Stück *
     2,19 €
    / Stück *
  • 4
    L4182GNGE - Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb
    L4182GNGE
    Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb
    Preis
     5,77 €
    / Stück *
     5,77 €
    / Stück *
  • 5
    BRP65XXX9 - Kupplung halogenfrei für tehalit.BRP/BRHP Brüstungskanal
    BRP65XXX9
    Kupplung halogenfrei für tehalit.BRP/BRHP Brüstungskanal
    Preis
     3,20 €
    / Set *
     3,20 €
    / Set *

Ausschreibungstext

Lamellenträger für 10 Lamellen zu Brüstungsverkleidung in schwarz

Zubehör für Brüstungsverkleidungen.

Länge: 250 mm
Werkstoff: Polypropylen (PP)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : M5900SCHW
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf