NH-Trennmesser NH4a 1600A Metall Grifflasche LNH4TMM
EAN
3250614144813
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
53,36 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom1600 A
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH4a
Abmessungen
-
Höhe96 mm
-
Breite50 mm
Architektur
-
AuslösecharakteristikgG
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LNH4TMM
NH-Trennmesser NH4a 1600A Metall Grifflasche
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-09-20
PDF226,73 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
NH-Trennmesser NH4a 1600A Metall Grifflasche
NH-Trennmesser Isolierte-Grifflasche spannungsfrei
Nennstrom: 1600 A
Sicherungsgröße: NH4a
Höhe: 96 mm
Breite: 50 mm
Auslösecharakteristik: gG
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH4TMM
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
NH-Trennmesser Isolierte-Grifflasche spannungsfrei
Nennstrom: 1600 A
Sicherungsgröße: NH4a
Höhe: 96 mm
Breite: 50 mm
Auslösecharakteristik: gG
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH4TMM
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!