NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 690V 400A Kombimelder Grifflasche spannungsführend LNH2400M6
EAN
3250614141157
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
32,95 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
AuslösecharakteristikgG
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH2
-
SicherungscharakteristikgG
Spannung
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 - 690 V
-
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz690 - 690 V
Elektrischer Strom
-
Nennstrom355 A
Einsatzbedingungen
-
IsoliertNein
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-180 kA
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom35 W
Abmessungen
-
Höhe135 mm
-
Breite49 mm
-
Tiefe62 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LNH2400M6
NH-Sicherungseinsatz NH2 gG 690V 400A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
PDF -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14
PDF232,48 kB
Mehr Downloads