NH-Sicherung NH2C gG 500V 40A K-Melder • LNH2040M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­ein­sätze
  • LNH2040M

NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 40A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend

LNH2040M

  • Hauptschalt­ge­räte

NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 40A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend LNH2040M

EAN
3250614120916
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 20,26 €
/ Stück *
 20,26 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    gG
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH2C
  • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
    gG
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    40 A
Einsatz­be­din­gungen
  • Isoliert
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
    120 kA
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3,70 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    150 mm
  • Breite
    39 mm
  • Tiefe
    72,5 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration LNH2040M (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LNH2040M (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild LNH2040M | Hager Deutschland

    Produktbild LNH2040M

  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14

    PDF
    232,48 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LNH000006M6A - NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 6A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    LNH000006M6A
    NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 6A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    Preis
     10,25 €
    / Stück *
     10,25 €
    / Stück *
  • 2
    LNH000010M6A - NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 10A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    LNH000010M6A
    NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 10A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    Preis
     10,25 €
    / Stück *
     10,25 €
    / Stück *
  • 3
    LNH000016M6A - NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 16A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    LNH000016M6A
    NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 16A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    Preis
     10,25 €
    / Stück *
     10,25 €
    / Stück *
  • 4
    LNH000020M6A - NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 20A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    LNH000020M6A
    NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 20A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    Preis
     10,25 €
    / Stück *
     10,25 €
    / Stück *
  • 5
    LNH000025M6A - NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 25A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    LNH000025M6A
    NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 25A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    Preis
     10,25 €
    / Stück *
     10,25 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 500V 40A Kombi-Melder Grifflasche spannungsführend

NH-Sicherungseinsatz Kombimelder Metall-Grifflasche spannungsführend

Auslösecharakteristik: gG
Sicherungsgröße: NH2C
Sicherungscharakteristik: gG
Nennstrom: 40 A
Isoliert: Nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 120 kA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,70 W

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH2040M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf