NH-Sicherungseinsatz NH1 gG 690V 160A Kombimelder Grifflasche spannungsführend LNH1160M6
EAN
3250614125492
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
24,62 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
NH-Sicherungsaufsteckgriff 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Architektur
-
AuslösecharakteristikgG
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH1
-
SicherungscharakteristikgG
Spannung
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 - 690 V
-
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz690 - 690 V
Elektrischer Strom
-
Nennstrom160 A
Einsatzbedingungen
-
IsoliertNein
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-180 kA
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom14,60 W
Abmessungen
-
Höhe55 mm
-
Breite135 mm
-
Tiefe30 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LNH1160M6
NH-Sicherungseinsatz NH1 gG 690V 160A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
PDF -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14
PDF232,48 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
NH-Sicherungseinsatz NH1 gG 690V 160A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
NH-Sicherungseinsatz Kombimelder Metall-Grifflasche spannungsführend
Auslösecharakteristik: gG
Sicherungsgröße: NH1
Sicherungscharakteristik: gG
Nennstrom: 160 A
Isoliert: Nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 80 kA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 14,60 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH1160M6
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
NH-Sicherungseinsatz Kombimelder Metall-Grifflasche spannungsführend
Auslösecharakteristik: gG
Sicherungsgröße: NH1
Sicherungscharakteristik: gG
Nennstrom: 160 A
Isoliert: Nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 80 kA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 14,60 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH1160M6
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!