NH-Sicherungseinsatz NH1 690V aM 100A Kombimelder Grifflasche spannunsgführend LNH1100M6A
EAN
3250614125973
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
24,39 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
NH-Sicherungsaufsteckgriff 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Architektur
-
AuslösecharakteristikaM
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH1
-
SicherungscharakteristikaM
Spannung
-
VersorgungsspannungsartAC
Elektrischer Strom
-
Nennstrom100 A
Einsatzbedingungen
-
IsoliertNein
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-180 kA
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom6,30 W
Abmessungen
-
Höhe135 mm
-
Breite39,50 mm
-
Tiefe64,5 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14
PDF232,48 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
NH-Sicherungseinsatz NH1 690V aM 100A Kombimelder Grifflasche spannunsgführend
NH-Sicherungseinsatz Kombimelder Metall-Grifflasche spannungsführend
Auslösecharakteristik: aM
Sicherungsgröße: NH1
Sicherungscharakteristik: aM
Nennstrom: 100 A
Isoliert: Nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 80 kA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6,30 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH1100M6A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
NH-Sicherungseinsatz Kombimelder Metall-Grifflasche spannungsführend
Auslösecharakteristik: aM
Sicherungsgröße: NH1
Sicherungscharakteristik: aM
Nennstrom: 100 A
Isoliert: Nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 80 kA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6,30 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH1100M6A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!