NH-Sicherung NH1C gG 500V 80A K-Melder • LNH1080M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Hauptschalt­ge­räte
            • Siche­rungs­ma­te­rial
            • NH-Si­che­rungs­ein­sätze
            • LNH1080M
            LNH1080M - NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 80A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
            LNH1080M - NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 80A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche

            NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 80A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche

            LNH1080M

            LNH1080M - NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 80A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
            LNH1080M - NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 80A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
            • Hauptschalt­ge­räte

            NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 80A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche LNH1080M

            EAN
            3250614120824
            Marke
            Hager
            VPE
            3 Stück
            Preisgruppe
            H62
            Preis
            13,85 €
            / Stück *
             13,85 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • NH-Si­che­rungs­auf­steck­griff 2 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • NH-Si­che­rungs­auf­steck­griff
            • LNH00-4G

              NH-Aufsteckgriff zum lösen der Sicherungen DIN00 - DIN4

               24,98 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LNH00-4GS

              NH-Aufsteckgriff DIN00-DIN4 mit Stulpe geprüft nach DIN 57680-4 und GS-ET38

               178,96 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Archi­tektur
            • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
              gG
            Siche­rung
            • Siche­rungs­größe
              NH1C
            • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
              gG
            Span­nung
            • Versor­gungs­span­nungsart
              AC
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              80 A
            Einsatz­be­din­gungen
            • Isoliert
              Nein
            Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
            • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
              120 kA
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              8 W
            Abmes­sungen
            • Höhe
              64,50 mm
            • Breite
              135 mm
            • Tiefe
              135 mm

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration LNH1080M (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LNH1080M (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild LNH1080M | Hager Deutschland

              Produktbild LNH1080M

            • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

              Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

              Verlustleistungsdatenblatt

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14

              PDF
              232,48 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              LNH000006M6A - NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 6A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
              LNH000006M6A
              NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 6A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
              Preis
               10,25 €
              / Stück *
               10,25 €
              / Stück *
            • 2
              LNH000010M6A - NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 10A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
              LNH000010M6A
              NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 10A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
              Preis
               10,25 €
              / Stück *
               10,25 €
              / Stück *
            • 3
              LNH000016M6A - NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 16A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
              LNH000016M6A
              NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 16A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
              Preis
               10,25 €
              / Stück *
               10,25 €
              / Stück *
            • 4
              LNH000020M6A - NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 20A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
              LNH000020M6A
              NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 20A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
              Preis
               10,25 €
              / Stück *
               10,25 €
              / Stück *
            • 5
              LNH000025M6A - NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 25A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
              LNH000025M6A
              NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 25A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
              Preis
               10,25 €
              / Stück *
               10,25 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 80A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche

            NH-Sicherungseinsatz Kombimelder Metall-Grifflasche spannungsführend

            Auslösecharakteristik: gG
            Sicherungsgröße: NH1C
            Sicherungscharakteristik: gG
            Nennstrom: 80 A
            Isoliert: Nein
            Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 120 kA
            Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 8 W

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : LNH1080M
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf