The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­ein­sätze
  • LNH1035M6A
  • Hauptschalt­ge­räte

NH-Sicherungseinsatz NH1 690V aM 35A Kombimelder Grifflasche spannunsgführend LNH1035M6A

EAN
3250614125935
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 24,39 €
/ Stück *
 24,39 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

NH-Sicherungseinsatz NH1 690V aM 35A Kombimelder Grifflasche spannunsgführend

LNH1035M6A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • NH-Si­che­rungs­auf­steck­griff 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • NH-Si­che­rungs­auf­steck­griff
  • LNH00-4GS

    NH-Aufsteckgriff DIN00-DIN4 mit Stulpe geprüft nach DIN 57680-4 und GS-ET38

     178,96 €  / Stück*
  • LNH00-4G

    NH-Aufsteckgriff zum lösen der Sicherungen DIN00 - DIN4

     24,98 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    aM
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1
  • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
    aM
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    690 - 690 V
  • Bemes­sungs­span­nung bei AC 50 Hz
    690 - 690 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    35 A
Einsatz­be­din­gungen
  • Isoliert
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
    80 kA
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    2,10 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    55 mm
  • Breite
    135 mm
  • Tiefe
    30 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-07-10
PDF
413,61 kB
Hager REACH declaration LNH1035M6A
PDF
Hager RoHS Report LNH1035M6A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LNH1035M6A | Hager Deutschland

    Produktbild LNH1035M6A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LNH1035M6A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LNH1035M6A

    NH-Sicherungseinsatz NH1 690V aM 35A Kombimelder Grifflasche spannunsgführend

    PDF
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14

    PDF
    232,48 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LNH0006M - NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 6A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    LNH0006M
    NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 6A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    Preis
     9,06 €
    / Stück *
     9,06 €
    / Stück *
  • 2
    LNH0010M - NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 10A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    LNH0010M
    NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 10A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    Preis
     8,49 €
    / Stück *
     8,49 €
    / Stück *
  • 3
    LNH0016M - NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 16A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    LNH0016M
    NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 16A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    Preis
     8,49 €
    / Stück *
     8,49 €
    / Stück *
  • 4
    LNH0020M - NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 20A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    LNH0020M
    NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 20A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    Preis
     8,49 €
    / Stück *
     8,49 €
    / Stück *
  • 5
    LNH0025M - NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 25A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    LNH0025M
    NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 25A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    Preis
     8,49 €
    / Stück *
     8,49 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

NH-Sicherungseinsatz NH1 690V aM 35A Kombimelder Grifflasche spannunsgführend

NH-Sicherungseinsatz Kombimelder Metall-Grifflasche spannungsführend

Auslösecharakteristik: aM
Sicherungsgröße: NH1
Sicherungscharakteristik: aM
Nennstrom: 35 A
Isoliert: Nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 80 kA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2,10 W

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH1035M6A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf