The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • LNH1035M

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 35A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche LNH1035M

EAN
3250614132858
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 14,73 €
/ Stück *
 14,73 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 35A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche

LNH1035M

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • NH-Si­che­rungs­auf­steck­griff 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • NH-Si­che­rungs­auf­steck­griff
  • LNH00-4GS

    NH-Aufsteckgriff DIN00-DIN4 mit Stulpe geprüft nach DIN 57680-4 und GS-ET38

     178,96 €  / Stück*
  • LNH00-4G

    NH-Aufsteckgriff zum lösen der Sicherungen DIN00 - DIN4

     24,98 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    gG
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1C
  • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
    gG
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    500 - 500 V
  • Bemes­sungs­span­nung bei AC 50 Hz
    500 - 500 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    35 A
Einsatz­be­din­gungen
  • Isoliert
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
    120 kA
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    64,50 mm
  • Breite
    30 mm
  • Tiefe
    135 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-07-10
PDF
413,61 kB
Hager REACH declaration LNH1035M
PDF
Hager RoHS Report LNH1035M
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LNH1035M | Hager Deutschland

    Produktbild LNH1035M

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LNH1035M | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LNH1035M

    NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 35A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche

    PDF
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14

    PDF
    232,48 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf