NH-Sicherung NH1C gG 690V 25A K-Melder • LNH1025M6 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
    Digitale Zeitschaltuhren
    Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
    Mehr erfahren
    • Lösungen
    • Aktuelles
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Energieverteilung
      • Kleinverteiler volta
      • Notstromverteiler
      • Feldverteiler-Familie
      • AC-Sammlerverteiler
      • Energiezähler
      • Digitale Zeitschaltuhren
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
      • Brüstungskanalsysteme
      • Leitungsführungssysteme
      • Mediensäule
      • Geräteeinbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Präsenz- und Bewegungsmelder
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihr Projekt
      • Einfamilienhaus
      • Bürogebäude
      • Hotel
      • Handel
      • Mehrfamilienhaus
      • Digitales Klassenzimmer
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihre Tätigkeit
      • Elektrotechniker
      • Elektroplaner
      • Schaltanlagenbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Referenzen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Tools
    Hagercad Planungssoftware
    Besser planen als je zuvor.
    Mehr erfahren
    • Tools
    • Hagercad Planungssoftware
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Zeitschaltuhren - mood App
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Mediensäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Brüstungskanal-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Raumsäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Trainings & Events
    Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
    Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Wissen
    • e-nnovation - Fachmesse
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • How-to Videos
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Social Media
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • FAQ
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • BIM-Objekte
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Alle ansehen
  • Service
    Download-Center
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zum Download-Center
    • Service
    • Downloads
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • connect - Das Neugründer-Netzwerk
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Newsletter Anmeldung
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Ihr Ansprechpartner
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zu unserem Team
    • Über uns
    • Kontakt
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Nachhaltigkeit
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Account
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­ein­sätze
  • LNH1025M6
LNH1025M6 - NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 690V 25A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
LNH1025M6 - NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 690V 25A Kombimelder Grifflasche spannungsführend

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 690V 25A Kombimelder Grifflasche spannungsführend

LNH1025M6

LNH1025M6 - NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 690V 25A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
LNH1025M6 - NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 690V 25A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
  • Hauptschalt­ge­räte

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 690V 25A Kombimelder Grifflasche spannungsführend LNH1025M6

EAN
3250614125423
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
24,62 €
/ Stück *
 24,62 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    gG
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1C
  • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
    gG
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
Einsatz­be­din­gungen
  • Isoliert
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
    80 kA
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3,60 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    55 mm
  • Breite
    135 mm
  • Tiefe
    30 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration LNH1025M6 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LNH1025M6 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild LNH1025M6 | Hager Deutschland

    Produktbild LNH1025M6

  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14

    PDF
    232,48 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LNH000006M6A - NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 6A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    LNH000006M6A
    NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 6A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    Preis
     10,25 €
    / Stück *
     10,25 €
    / Stück *
  • 2
    LNH000010M6A - NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 10A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    LNH000010M6A
    NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 10A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    Preis
     10,25 €
    / Stück *
     10,25 €
    / Stück *
  • 3
    LNH000016M6A - NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 16A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    LNH000016M6A
    NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 16A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    Preis
     10,25 €
    / Stück *
     10,25 €
    / Stück *
  • 4
    LNH000020M6A - NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 20A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    LNH000020M6A
    NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 20A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    Preis
     10,25 €
    / Stück *
     10,25 €
    / Stück *
  • 5
    LNH000025M6A - NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 25A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    LNH000025M6A
    NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 25A Kombimelder Grifflasche spannungsführend
    Preis
     10,25 €
    / Stück *
     10,25 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 690V 25A Kombimelder Grifflasche spannungsführend

NH-Sicherungseinsatz Kombimelder Metall-Grifflasche spannungsführend

Auslösecharakteristik: gG
Sicherungsgröße: NH1C
Sicherungscharakteristik: gG
Nennstrom: 25 A
Isoliert: Nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 80 kA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,60 W

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH1025M6
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf