The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­ein­sätze
  • LNH1025M
  • Hauptschalt­ge­räte

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 25A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche LNH1025M

EAN
3250614132841
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 13,85 €
/ Stück *
 13,85 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 25A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche

LNH1025M

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • NH-Si­che­rungs­auf­steck­griff 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • NH-Si­che­rungs­auf­steck­griff
  • LNH00-4GS

    NH-Aufsteckgriff DIN00-DIN4 mit Stulpe geprüft nach DIN 57680-4 und GS-ET38

     178,96 €  / Stück*
  • LNH00-4G

    NH-Aufsteckgriff zum lösen der Sicherungen DIN00 - DIN4

     24,98 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    gG
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1C
  • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
    gG
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    500 - 500 V
  • Bemes­sungs­span­nung bei AC 50 Hz
    500 - 500 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
Einsatz­be­din­gungen
  • Isoliert
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
    120 kA
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    2,40 W
Abmes­sungen
  • Höhe
    64,50 mm
  • Breite
    30 mm
  • Tiefe
    135 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-07-10
PDF
413,61 kB
Hager REACH declaration LNH1025M
PDF
Hager RoHS report LNH1025M
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LNH1025M | Hager Deutschland

    Produktbild LNH1025M

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LNH1025M | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LNH1025M

    NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 25A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche

    PDF
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-11-14

    PDF
    232,48 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LNH0006M - NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 6A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    LNH0006M
    NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 6A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    Preis
     9,06 €
    / Stück *
     9,06 €
    / Stück *
  • 2
    LNH0010M - NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 10A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    LNH0010M
    NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 10A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    Preis
     8,49 €
    / Stück *
     8,49 €
    / Stück *
  • 3
    LNH0016M - NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 16A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    LNH0016M
    NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 16A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    Preis
     8,49 €
    / Stück *
     8,49 €
    / Stück *
  • 4
    LNH0020M - NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 20A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    LNH0020M
    NH-Sicherungseinsatz NH000 gG 500V 20A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    Preis
     8,49 €
    / Stück *
     8,49 €
    / Stück *
  • 5
    LNH0025M - NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 25A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    LNH0025M
    NH-Sicherungseinsatz NH000 gG AC500V 25A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
    Preis
     8,49 €
    / Stück *
     8,49 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

NH-Sicherungseinsatz NH1C gG AC500V 25A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche

NH-Sicherungseinsatz Kombimelder Metall-Grifflasche spannungsführend

Auslösecharakteristik: gG
Sicherungsgröße: NH1C
Sicherungscharakteristik: gG
Nennstrom: 25 A
Isoliert: Nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 120 kA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2,40 W

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH1025M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf