NH-Sicherungseinsatz NH00 gG AC690V 100A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche LNH00100M6
EAN
3250614125324
Marke
Hager
VPE
3 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
12,83 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
NH-Sicherungsaufsteckgriff 2 Produkte verfügbar
-
Niederspannung HRC Trennmesser 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Architektur
-
AuslösecharakteristikgG
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH00
-
SicherungscharakteristikgG
Spannung
-
VersorgungsspannungsartAC
Elektrischer Strom
-
Nennstrom100 A
Einsatzbedingungen
-
IsoliertNein
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-180 kA
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom7,50 W
Abmessungen
-
Höhe59,50 mm
-
Breite21 mm
-
Tiefe79 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Beilage (single-product)
Verlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
NH-Sicherungseinsatz NH00 gG AC690V 100A Kombi-Melder mit Metall-Grifflasche
NH-Sicherungseinsatz Kombimelder Metall-Grifflasche spannungsführend
Auslösecharakteristik: gG
Sicherungsgröße: NH00
Sicherungscharakteristik: gG
Nennstrom: 100 A
Isoliert: Nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 80 kA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 7,50 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH00100M6
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
NH-Sicherungseinsatz Kombimelder Metall-Grifflasche spannungsführend
Auslösecharakteristik: gG
Sicherungsgröße: NH00
Sicherungscharakteristik: gG
Nennstrom: 100 A
Isoliert: Nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 80 kA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 7,50 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LNH00100M6
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.