The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­ein­sätze
    • LNH000010M6A
    EAN
    3250614125669
    Marke
    Hager
    VPE
    3 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • NH-Si­che­rungs­ein­sätze

    NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 10A Kombimelder Grifflasche spannungsführend LNH000010M6A

    Preis
    € 11,28
    / Stück *
    € 11,28
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 10A Kombimelder Grifflasche spannungsführend

    LNH000010M6A

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      aM
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH000
    • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
      aM
    Span­nung
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      690 - 690 V
    • Bemes­sungs­span­nung bei AC 50 Hz
      690 - 690 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      10 A
    Einsatz­be­din­gungen
    • Isoliert
      Nein
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      80 kA
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,50 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      79 mm
    • Breite
      20,80 mm
    • Tiefe
      52,5 mm
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC 60269-2

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Low-voltage HRC fuse link (English)
    PDF
    413,61 kB
    REACH declaration LNH000010M6A
    PDF
    RoHS Report LNH000010M6A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LNH000010M6A | Hager Deutschland

      Produktbild LNH000010M6A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LNH000010M6A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LNH000010M6A

      NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 10A Kombimelder Grifflasche spannungsführend

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-21

      PDF
      269,50 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LNH1TM - NH-Trennmesser  NH1 250A Isolierte Grifflasche
      LNH1TM
      NH-Trennmesser NH1 250A Isolierte Grifflasche
      Preis
      € 16,62
      / Stück *
      € 16,62
      / Stück *
    • 2
      LNH00-4G - NH-Aufsteckgriff zum lösen der Sicherungen DIN00 - DIN4
      LNH00-4G
      NH-Aufsteckgriff zum lösen der Sicherungen DIN00 - DIN4
      Preis
      € 27,48
      / Stück *
      € 27,48
      / Stück *
    • 3
      LNH00TM - NH-Trennmesser NH00 160A Isolierte Grifflasche
      LNH00TM
      NH-Trennmesser NH00 160A Isolierte Grifflasche
      Preis
      € 10,19
      / Stück *
      € 10,19
      / Stück *
    • 4
      LNH0TM - NH-Trennmesser  NH0 160A Isolierte Grifflasche
      LNH0TM
      NH-Trennmesser NH0 160A Isolierte Grifflasche
      Preis
      € 14,66
      / Stück *
      € 14,66
      / Stück *
    • 5
      LNH00-4GS - NH-Aufsteckgriff DIN00-DIN4 mit Stulpe geprüft nach DIN 57680-4 und GS-ET38
      LNH00-4GS
      NH-Aufsteckgriff DIN00-DIN4 mit Stulpe geprüft nach DIN 57680-4 und GS-ET38
      Preis
      € 196,91
      / Stück *
      € 196,91
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 10A Kombimelder Grifflasche spannungsführend

    NH-Sicherungseinsatz Kombimelder Metall-Grifflasche spannungsführend

    Auslösecharakteristik: aM
    Sicherungsgröße: NH000
    Sicherungscharakteristik: aM
    Nennstrom: 10 A
    Isoliert: Nein
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 80 kA
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 0,50 W

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LNH000010M6A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf