Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme LD01K16-1AS
EAN
3250614131479
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H62
5,75 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
D0-Sicherungseinsatz 4 Produkte verfügbar
-
D0-Hülsenpasseinsatz 4 Produkte verfügbar
-
D0-Sicherungsschraubkappe 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A
Architektur
-
Polanzahl1
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
Anschluss
-
Anschluss-/Steckertyp EingangBügelklemme
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom3 W
Lieferumfang
-
Mit DeckelJa
Sicherung
-
SicherungsgrößeD01
Abmessungen
-
Höhe65 mm
-
Breite27 mm
-
Länge70 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Beilage (single-product)
Verlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme
D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.
Nennstrom: 16 A
Polanzahl: 1
Montage auf: DIN Schiene
Anschluss-/Steckertyp Eingang: Bügelklemme
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3 W
Mit Deckel: Ja
Sicherungsgröße: D01
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LD01K16-1AS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.
Nennstrom: 16 A
Polanzahl: 1
Montage auf: DIN Schiene
Anschluss-/Steckertyp Eingang: Bügelklemme
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3 W
Mit Deckel: Ja
Sicherungsgröße: D01
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LD01K16-1AS
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.