The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D0-Schal­ter­si­che­rungs­einheit
    • L77N
    EAN
    3250614128929
    Marke
    Hager
    VPE
    3 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • D0-Schal­ter­si­che­rungs­einheit

    Sicherungslasttrennschalter D02 63A 3polig+PEN Hutschiene FI-Vorsicherung L77N

    Preis
     160,83 €
    / Stück *
     160,83 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungslasttrennschalter D02 63A 3polig+PEN Hutschiene FI-Vorsicherung

    L77N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D02
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      50 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3,30 - 3,30 Nm
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      108 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      7,20 W
    • Verlust­leis­tung der Siche­rungs­ein­satz im Gerät instal­liert
      5,50 W
    Texte
    • Schutz
      Berüh­rungs­schutz finger und handrü­cken­si­cher
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration L77N
    PDF
    Hager RoHS Report L77N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild L77N | Hager Deutschland

      Produktbild L77N

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt L77N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L77N

      Sicherungslasttrennschalter D02 63A 3polig+PEN Hutschiene FI-Vorsicherung

      PDF
    • Tipps

      Bild 17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web | Hager Deutschland

      17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web

      Hager zählt auf Sie

      PDF
      808,85 kB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-11-29

      PDF
      718,90 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

      PDF
      227,25 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      L75M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig+N Hutschiene
      L75M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig+N Hutschiene
      Preis
       111,67 €
      / Stück *
       111,67 €
      / Stück *
    • 2
      LE14M - Haltefeder für L7xM, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01, Set=12 Stück
      LE14M
      Haltefeder für L7xM, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01, Set=12 Stück
      Preis
       28,85 €
      / Stück *
       28,85 €
      / Stück *
    • 3
      L72M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 2polig Hutschiene
      L72M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 2polig Hutschiene
      Preis
       88,28 €
      / Stück *
       88,28 €
      / Stück *
    • 4
      L73O - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig
      L73O
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig
      Preis
       119,74 €
      / Stück *
       119,74 €
      / Stück *
    • 5
      L71M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig Hutschiene
      L71M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig Hutschiene
      Preis
       68,28 €
      / Stück *
       68,28 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sicherungslasttrennschalter D02 63A 3polig+PEN Hutschiene FI-Vorsicherung

    D0-Sicherungslasttrennschalter mit PEN Durchgangsklemme, dreipolig schaltbar für D02 Sicherungen nach OVE EN 60947-3, IEC 60947-3 400V~, 63A, für Hutschienenmontage mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Für Bestückung mit: D02-Hülsenpaßeinsatz nach Erfordernis und D0-Sicherungseinsatz 1...63A.

    Sicherungsgröße: D02
    Polanzahl: 4
    Nennstrom: 63 A
    Nennstrom für Sicherungseinsätze: 20 A
    25 A
    32 A
    35 A
    40 A
    50 A
    63 A
    Montage auf: DIN Schiene
    Nominales Drehmoment: 3,30 - 3,30 Nm
    Höhe: 85 mm
    Breite: 108 mm
    Tiefe: 70 mm
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 35 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 40 °C
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 7,20 W
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 35 mm²
    Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert: 5,50 W
    Schutz: Berührungsschutz finger und handrückensicher
    Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA
    Isolationsspannung Ui: 800 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L77N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf