The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D0-Schal­ter­si­che­rungs­einheit
    • L73M50A
    EAN
    3250614133893
    Hager
    VPE
    4 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • D0-Schal­ter­si­che­rungs­einheit

    Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 50A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz L73M50A

    Preis
    € 118,11
    / Stück *
    € 118,11
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 50A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz

    L73M50A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • D0-Si­che­rungs­ein­satz 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • D0-Si­che­rungs­ein­satz
    • LE1850

      Sicherungseinsatz D02 E18 50A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

      € 138,59  / 100 Stück*

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D02
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      50 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      50 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      50 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 3 Nm
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      80 mm
    • Tiefe
      79 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      4,80 W
    • Verlust­leis­tung der Siche­rungs­ein­satz im Gerät instal­liert
      5,00 W
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC 22B
    Texte
    • Schutz
      Berüh­rungs­schutz finger und handrü­cken­si­cher
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse-switch-disconnector D02, 3pole 63A (English)
    PDF
    377,37 kB
    REACH declaration L73M50A
    PDF
    Hager RoHS report L73M50A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild L73M50A | Hager Deutschland

      Produktbild L73M50A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L73M50A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L73M50A

      Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 50A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2025-07-10 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2025-07-10

      PDF
      220,03 kB
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB, de-DE 2025-06-12 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB, de-DE 2025-06-12

      PDF
      1,85 MB
    • Tipps

      Bild 17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web | Hager Deutschland

      17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web

      Hager zählt auf Sie

      PDF
      808,85 kB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-11-29

      PDF
      718,90 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

      PDF
      227,25 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      L75M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig+N Hutschiene
      L75M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig+N Hutschiene
      Preis
      € 118,26
      / Stück *
      € 118,26
      / Stück *
    • 2
      LE14M - Haltefeder für L7xM, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01, Set=12 Stück
      LE14M
      Haltefeder für L7xM, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01, Set=12 Stück
      Preis
      € 30,55
      / Stück *
      € 30,55
      / Stück *
    • 3
      L71M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig Hutschiene
      L71M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig Hutschiene
      Preis
      € 72,31
      / Stück *
      € 72,31
      / Stück *
    • 4
      L73M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig Hutschiene
      L73M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig Hutschiene
      Preis
      € 106,03
      / Stück *
      € 106,03
      / Stück *
    • 5
      L76O - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig+N
      L76O
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig+N
      Preis
      € 173,89
      / Stück *
      € 173,89
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 50A 3polig Hutschiene mit Ring-Passeinsatz

    D0-Sicherungslasttrennschalter dreipolig schaltbar für D02 Sicherungen nach OVE EN 60947-3, IEC 60947-3 400V~, 63A, für Hutschienenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Bestückt mit 50A D02-Hülsenpaßeinsatz und 50A D0-Sicherungseinsatz.

    Sicherungsgröße: D02
    Polanzahl: 3
    Nennstrom: 50 A
    Nennstrom für Sicherungseinsätze: 50 A
    Montage auf: Hutschiene
    Höhe: 85 mm
    Breite: 80 mm
    Tiefe: 79 mm
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 35 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 40 °C
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 4,80 W
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 35 mm²
    Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert: 5,00 W
    Schutz: Berührungsschutz finger und handrückensicher
    Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA
    Isolationsspannung Ui: 800 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L73M50A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf