DC-Sicherungstrennschalter, 2polig, 1000V, L38 L502PV
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zylindrische Sicherung 9 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Polanzahl2
-
Polart2P
-
Anzahl Module2
-
Bemessungsstrom IN32 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung30 kA
-
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 6094730 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu AC IEC 60947-230 kA
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 - 1000 V
-
VersorgungsspannungsartDC
-
Isolationsspannung Ui690 V
-
Nennspannung0 - 1000 V
-
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb0 - 1000 V
-
Nominales Drehmoment2 - 2 Nm
-
Höhe77 mm
-
Breite35 mm
-
Tiefe75 mm
-
Leistungsabgabe bei IN2,20 W
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-25 - 50 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-23
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.75 - 10 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 16 mm²
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Sicherungsgröße10.3 x 38
-
SicherungscharakteristikgPV
-
StandardIEC/EN 60269, IEC 60947-3
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt L502PV
DC-Sicherungstrennschalter, 2polig, 1000V, L38
PDF -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-09-23
PDF378,78 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF255,40 kB
Ausschreibungstext
DC-Sicherungstrennschalter
Polanzahl: 2
Nennstrom: 32 A
Isolationsspannung Ui: 690 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2,20 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L502PV
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...