The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Siche­rungs­ele­mente PV
    • LF310PV
    EAN
    3250614061554
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • Siche­rungs­ele­mente PV

    Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 10A LF310PV

    Preis
    € 2.883,27
    / 100 Stück *
    € 2.883,27
    / 100 Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 10A

    LF310PV

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
      gPV
    • Siche­rungs­größe
      10.3 x 38
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      10 A
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      2,58 W
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      30 kA
    Span­nung
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    • Nenn­span­nung
      1000 - 1000 V
    Archi­tektur
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      C

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Cylindrical fuse-links for industrial applications 10x38mm gG 2A 500V AC 120kA (English)
    PDF
    762,67 kB
    REACH declaration LF310PV
    PDF
    RoHS Report LF310PV
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LF310PV | Hager Deutschland

      Produktbild LF310PV

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LF310PV | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LF310PV

      Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 10A

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      264,03 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11

      PDF
      273,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      L14700 - Reserve Module für Sicherungspatrone
      L14700
      Reserve Module für Sicherungspatrone
      Preis
      € 8,72
      / Stück *
      € 8,72
      / Stück *
    • 2
      LF306PV - Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen  10x38mm 1000V DC 6A
      LF306PV
      Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 6A
      Preis
      € 2.883,39
      / 100 Stück *
      € 2.883,39
      / 100 Stück *
    • 3
      LF308PV - Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 8A
      LF308PV
      Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 8A
      Preis
      € 2.883,39
      / 100 Stück *
      € 2.883,39
      / 100 Stück *
    • 4
      LF302PV - Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 2A
      LF302PV
      Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 2A
      Preis
      € 2.883,39
      / 100 Stück *
      € 2.883,39
      / 100 Stück *
    • 5
      LF312PV - Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 12A
      LF312PV
      Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 12A
      Preis
      € 2.883,27
      / 100 Stück *
      € 2.883,27
      / 100 Stück *

    Ausschreibungstext

    Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 10A

    Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen mit 1000VDC.

    Sicherungscharakteristik: gPV
    Sicherungsgröße: 10.3 x 38
    Nennstrom: 10 A
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2,58 W
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 30 kA
    Versorgungsspannungsart: DC

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LF310PV
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf