Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 8A LF308PV
EAN
3250614061547
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H62
2.524,61 €
/ 100 Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Sicherung
-
SicherungscharakteristikgPV
-
Sicherungsgröße10.3 x 38
Elektrischer Strom
-
Nennstrom8 A
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom2,55 W
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-130 kA
Spannung
-
VersorgungsspannungsartDC
-
Nennspannung1000 - 1000 V
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Beilage (single-product)
Verlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF916,99 kB
Mehr Downloads