The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile
    • L063M120A
    EAN
    3250614133800
    Marke
    Hager
    VPE
    4 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile

    Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 20A 3polig mit Sicherungsdummys 60mm L063M120A

    Preis
     124,71 €
    / Stück *
     124,71 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 20A 3polig mit Sicherungsdummys 60mm

    L063M120A

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D02
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      20 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      50 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Sammelschie­nen­system
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,50 - 2,50 Nm
    Abmes­sungen
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 30 mm
    • Höhe
      209 mm
    • Breite
      27 mm
    • Tiefe
      77 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 25 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      4,50 W
    • Verlust­leis­tung der Siche­rungs­ein­satz im Gerät instal­liert
      5,50 W
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC 22B
    Texte
    • Schutz
      Berüh­rungs­schutz finger und handrü­cken­si­cher
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration L063M120A
    PDF
    Hager RoHS Report L063M120A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild L063M120A | Hager Deutschland

      Produktbild L063M120A

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt L063M120A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L063M120A

      Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 20A 3polig mit Sicherungsdummys 60mm

      PDF
    • Tipps

      Bild 18AT0185IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_Wien_web | Hager Deutschland

      18AT0185IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_Wien_web

      Hager zählt auf Sie

      PDF
      487,62 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-12-11

      PDF
      501,66 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

      PDF
      226,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LD046 - Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      LD046
      Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      Preis
       17,23 €
      / Stück *
       17,23 €
      / Stück *
    • 2
      L063L1 - Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
      L063L1
      Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
      Preis
       44,95 €
      / Stück *
       44,95 €
      / Stück *
    • 3
      LD043 - Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
      LD043
      Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung
      Preis
       8,04 €
      / Stück *
       8,04 €
      / Stück *
    • 4
      LD01K16-1AS - Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme
      LD01K16-1AS
      Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Abdeckung Bügelklemme
      Preis
       6,20 €
      / Stück *
       6,20 €
      / Stück *
    • 5
      L630E - Anschlussmodul 108mm/leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen
      L630E
      Anschlussmodul 108mm/leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen
      Preis
       96,29 €
      / Stück *
       96,29 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lasttrennschalter mit Sicherungen D02 20A 3polig mit Sicherungsdummys 60mm

    Montage auf 60 mm Sammelschienensystem DIN VDE 0638, DIN EN 60947-3, 400 V AC, 63 A, AC22B, 50 kA mit Meldesystem für Sicherungsausfall. Schraubkappenlose Stecktechnik, bietet werksseitigen, dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss, plombierbar, handunabhängige EIN-/AUS-Schaltung entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Bestückt mit D02-Hülsenpaßeinsatz nach Erfordernis D0-Sicherungseinsatz nach Erfordernis 1 bis 63A.

    Sicherungsgröße: D02
    Polanzahl: 3
    Nennstrom: 20 A
    Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2 A
    4 A
    6 A
    10 A
    13 A
    16 A
    20 A
    Montage auf: Sammelschienensystem
    Nominales Drehmoment: 2,50 - 2,50 Nm
    Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 30 mm
    Höhe: 209 mm
    Breite: 27 mm
    Tiefe: 77 mm
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 25 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 4,50 W
    Gebrauchskategorie: AC 22B
    Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert: 5,50 W
    Schutz: Berührungsschutz finger und handrückensicher
    Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA
    Isolationsspannung Ui: 800 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L063M120A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf