The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • KR04ND
    EAN
    3250610133743
    Hager
    VPE
    100 Stück
    Preisgruppe
    H61

    N-Trennklemme, Einspeiseklemme 4mm², 400V/32A, Trennung über SaS, Schraubtechnik KR04ND

    Preis
     5,40 €
    / Stück *
     5,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    N-Trennklemme, Einspeiseklemme 4mm², 400V/32A, Trennung über SaS, Schraubtechnik

    KR04ND

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Endplatte und Trenn­platte 1 Produkte verfügbar
    • Reihen­klem­men­-­Zu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Klem­men­mar­kie­rung 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Endplatte und Trenn­platte
    • Reihen­klem­men­-­Zu­behör
    • Klem­men­mar­kie­rung
    • KR01AP

      Endplatte für 2, 5-10 mm², Farbe: beige

       0,58 €  / Stück*
    • KR01EW

      Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik, Farbe: beige

       1,91 €  / Stück*
    • KR01BE

      Bezeichnungsstreifen L1, L2, L3, N, PE - 5 Bögen à 200 Stück, enthält je 200 Stück

       81,23 €  / Stück*
    • KR02BE

      Bezeichnungsstreifen fortlaufend von 1-100 - 5 Bögen à 200 Stück

       81,23 €  / Stück*
    • KR03BE

      Bezeichnungsstreifen fortlaufend von 101-200 - 5 Bögen à 200 Stück

       81,23 €  / Stück*
    • KR04BE

      Bezeichnungsstreifen unbedruckt - 5 Bögen à 200 Stück

       81,23 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      32 A
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      1,02 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    • Breite
      6,1 mm
    • Tiefe
      46,5 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.13 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.13 - 4 mm²
    Werk­stoff
    • Farbe
      Blau
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS report KR04ND
    PDF
    REACH declaration KR04ND
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KR04ND | Hager Deutschland

      Produktbild KR04ND

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KR04ND | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KR04ND

      N-Trennklemme, Einspeiseklemme 4mm², 400V/32A, Trennung über SaS, Schraubtechnik

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-03 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-03

      PDF
      315,22 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf