The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • KR01NBB
    EAN
    3250610134290
    Hager
    VPE
    25 Stück
    Preisgruppe
    H61

    N-Sammelschiene 10x3mm, Länge 1m, Kupfer verzinnt KR01NBB

    Preis
     20,33 €
    / Stück *
     20,33 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    N-Sammelschiene 10x3mm, Länge 1m, Kupfer verzinnt

    KR01NBB

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Endklam­mer/-halter für Reihen­klemme 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Endklam­mer/-halter für Reihen­klemme
    • KR1HC

      N - Schienenhalter und Endwinkel für 10x3mm Sammelschiene

       3,34 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      10 mm
    • Tiefe
      3 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • Werk­stoff
      Kupfer

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KR01NBB
    PDF
    RoHS report KR01NBB
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KR01NBB | Hager Deutschland

      Produktbild KR01NBB

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KR01NBB | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KR01NBB

      N-Sammelschiene 10x3mm, Länge 1m, Kupfer verzinnt

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-03 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-03

      PDF
      315,22 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf