The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
    • KR025PE
    EAN
    3250610133590
    Marke
    Hager
    VPE
    100 Stück
    Preisgruppe
    H61
    • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör

    Schutzleiterklemme 2,5mm², Schraubtechnik KR025PE

    Preis
     4,20 €
    / Stück *
     4,20 €
    / Stück *

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schutzleiterklemme 2,5mm², Schraubtechnik

    KR025PE

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      47 mm
    • Breite
      60 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Werk­stoff
    • Farbe
      Gelb­grün
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.5 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.5 - 4 mm²

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KR025PE
    PDF
    RoHS report KR025PE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KR025PE | Hager Deutschland

      Produktbild KR025PE

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt KR025PE | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KR025PE

      Schutzleiterklemme 2,5mm², Schraubtechnik

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-03 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-03

      PDF
      315,22 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf