The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
  • KJ30ATT
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Zähler­platz­sys­teme

Zählersteckklemme Drehstrom 50A KJ30ATT

EAN
3250613804367
Marke
Hager
VPE
5 Stück
Preisgruppe
H63
Preis
 71,04 €
/ Stück *
 71,04 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Zählersteckklemme Drehstrom 50A

KJ30ATT

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    50 A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3,15 W
Archi­tektur
  • Polart
    4P
Abmes­sungen
  • Höhe
    42 mm
  • Breite
    130 mm
  • Tiefe
    32 mm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Schraub­klemme
    25 mm²
  • Leiter­quer­schnitt
    25 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter mit Aderend­hülse
    4 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter ohne Aderend­hülse
    4 - 25 mm²
  • Tarif­an­schluss
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Trans­pa­rent
    Nein
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    400 - 400 V
Funk­ti­onen
  • Geeignet für flexible Ader­kabel
    Ja
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KJ30ATT
PDF
Hager RoHS Report KJ30ATT
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KJ30ATT | Hager Deutschland

    Produktbild KJ30ATT

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KJ30ATT | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KJ30ATT

    Zählersteckklemme Drehstrom 50A

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, KJ3xx - Zubehör, univers Z (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, KJ3xx - Zubehör, univers Z (Stand: 09.2009)

    Montageanleitung International 2010-01-13

    PDF
    248,05 kB
    Bild Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, ZU9xx - Steckerstifte, Zählersteckklemme, Zählertragplatte (Stand: 04.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, ZU9xx - Steckerstifte, Zählersteckklemme, Zählertragplatte (Stand: 04.2018)

    Zählersteckklemme 63 A

    PDF
    1005,35 kB
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-02-10

    PDF
    238,43 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KJ03Z - Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A,7x45mm,Drehstrom
    KJ03Z
    Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A, 7x45mm, Drehstrom
    Preis
     9,22 €
    / Set *
     9,22 €
    / Set *
  • 2
    KJ05Z - Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30..
    KJ05Z
    Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30..
    Preis
     23,15 €
    / Stück *
     23,15 €
    / Stück *
  • 3
    KJ01Z - Steckerstifte für Zählersteckklemme 63 A, 3 Stück, 40 mm, Wechselstrom
    KJ01Z
    Steckerstifte für Zählersteckklemme 63 A, 3 Stück, 40 mm, Wechselstrom
    Preis
     4,75 €
    / Set *
     4,75 €
    / Set *
  • 4
    KJ31S - Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung
    KJ31S
    Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung
    Preis
     330,19 €
    / Stück *
     330,19 €
    / Stück *
  • 5
    KJ31Z1 - Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 1 x flexibel, 6 x starr
    KJ31Z1
    Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 1 x flexibel, 6 x starr
    Preis
     38,36 €
    / Stück *
     38,36 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Zählersteckklemme Drehstrom 50A

Zähleranschlussklemme ausgeführt als Zählersteckklemme für den schnellen und sicheren Einbau und Wechsel von Energiezählern unterschiedlicher Hersteller und Systeme mit Zählerstiftabständen nach DIN 43857. Die Zählersteckklemme wurde nach ÖVE R21:2019 mit 50A Nennstrom bei Verwendung des Standardstiftes geprüft und ist mit einem umfangreichen Zubehör lieferbar.

Nennstrom: 50 A
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,15 W
Polart: 4P
Höhe: 42 mm
Breite: 130 mm
Tiefe: 32 mm
Anschlussquerschnitt Klemme: 25 mm²
Farbe: Reinweiß

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KJ30ATT
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf