The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
    • KJ01Z7
    EAN
    3250613803711
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    H63
    • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
    • Zähler­an­schluss­klemmen
    • Mehr sehen

    Steckerstifte für Zählersteckklemme 63 A,7 Stück, 40mm,Drehstrom, f. Smart Meter KJ01Z7

    Preis
    € 9,76
    / Set *
    € 9,76
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Steckerstifte für Zählersteckklemme 63 A,7 Stück, 40mm,Drehstrom, f. Smart Meter

    KJ01Z7

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      5 mm
    • Breite
      40 mm
    • Tiefe
      5 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration KJ01Z7
    PDF
    Hager RoHS Report KJ01Z7
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KJ01Z7 | Hager Deutschland

      Produktbild KJ01Z7

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KJ01Z7 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KJ01Z7

      Steckerstifte für Zählersteckklemme 63 A,7 Stück, 40mm,Drehstrom, f. Smart Meter

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, ZU9xx - Steckerstifte, Zählersteckklemme, Zählertragplatte (Stand: 04.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für KJ0xx, KJ1xx, ZU9xx - Steckerstifte, Zählersteckklemme, Zählertragplatte (Stand: 04.2018)

      Zählersteckklemme 63 A

      PDF
      1005,35 kB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      510,81 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KJ03Z - Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A,7x45mm,Drehstrom
      KJ03Z
      Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A, 7x45mm, Drehstrom
      Preis
      € 9,76
      / Set *
      € 9,76
      / Set *
    • 2
      KJ31S - Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung, ohne Steckerstifte
      KJ31S
      Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 100 A, mit Abdeckung, ohne Steckerstifte
      Preis
      € 349,67
      / Stück *
      € 349,67
      / Stück *
    • 3
      KJ05Z - Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30..
      KJ05Z
      Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30..
      Preis
      € 24,52
      / Stück *
      € 24,52
      / Stück *
    • 4
      KJ31Z1 - Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 1 x flexibel, 6 x starr
      KJ31Z1
      Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 1 x flexibel, 6 x starr
      Preis
      € 40,62
      / Stück *
      € 40,62
      / Stück *
    • 5
      KJ04Z - Plombierhaube, univers Z, für Wechselstromzählersteckklemme, KJ10S
      KJ04Z
      Plombierhaube, univers Z, für Wechselstromzählersteckklemme, KJ10S
      Preis
      € 22,93
      / Stück *
      € 22,93
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Steckerstifte für Zählersteckklemme 63 A,7 Stück, 40mm,Drehstrom, f. Smart Meter

    7 Steckerstifte für die Zählersteckklemmen KJ30AT un KJ30ATT ausgeführt als Standardstifte nach ÖVE R21:2015

    Nennstrom: 63 A
    Höhe: 5 mm
    Breite: 40 mm
    Tiefe: 5 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KJ01Z7
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf