Phasenschiene 24 Module 63A (L1L2L3N-L1L2L3N-L1L2L3N)x2 QuickBusbar KDS463C
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom63 A
-
Polanzahl4
-
Polart3P+N
-
Länge430 mm
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10 mm²
-
Anschluss-/SteckertypPhasenschiene mit Gabel
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Anzahl Module24
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt KDS463C
Phasenschiene 24 Module 63A (L1L2L3N-L1L2L3N-L1L2L3N)x2 QuickBusbar
PDF -
Bestellhilfe
Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler
Einfache Auswahl der passenden Artikel mit der klickbaren Bestellübersicht
PDF9,21 MB
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2018-12-14
PDF128,37 kB