Phasenschiene 4P Gabel 16mm² 80A 12M • KDN480A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
  • KDN480A

Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

KDN480A

  • Vertei­ler­sys­teme
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module KDN480A

EAN
3250613741013
Marke
Hager
VPE
25 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
 37,73 €
/ Stück *
 37,73 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 2 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
  • KZ059

    Berührungsschutzabdeckung

     2,20 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KZN024

    Endkappe für Phasenschiene 4 polig (1 Stk.)

     1,31 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Abmes­sungen
  • Länge
    210 mm
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4500 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    16 mm²
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Phasen­schiene mit Gabel
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    12

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration KDN480A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KDN480A (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild KDN480A | Hager Deutschland

    Produktbild KDN480A

  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-01-24 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-01-24

    PDF
    664,55 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    UZ01S2 - PE/N-Schienenträger, universN, 2 Stück
    UZ01S2
    PE/N-Schienenträger, universN, 2 Stück
    Preis
     20,96 €
    / Stück *
     20,96 €
    / Stück *
  • 2
    UZ02S2 - PE/N-Schienenträger, universN,  2 Stück
    UZ02S2
    PE/N-Schienenträger, universN, 2 Stück
    Preis
     31,70 €
    / Stück *
     31,70 €
    / Stück *
  • 3
    UZ61S2 - Sammelschienenträger 60mm, universN, 1polig, Set = 2 Stück
    UZ61S2
    Sammelschienenträger 60mm, universN, 1polig, Set = 2 Stück
    Preis
     26,06 €
    / Stück *
     26,06 €
    / Stück *
  • 4
    UZ62MB2 - PE/N-Träger, universN, 2polig, mit Montageblech, 2 Stück
    UZ62MB2
    PE/N-Träger, universN, 2polig, mit Montageblech, 2 Stück
    Preis
     108,48 €
    / Stück *
     108,48 €
    / Stück *
  • 5
    UZ62S5 - PE/N-Träger, universN, drehbar, auf Traverse links, für Cu 20/30/40x5/10
    UZ62S5
    PE/N-Träger, universN, drehbar, auf Traverse links, für Cu 20/30/40x5/10
    Preis
     45,85 €
    / Stück *
     45,85 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

Phasenschienen 4-polig, QuickConnect

Nennstrom: 80 A
Polanzahl: 4
Länge: 210 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 16 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN480A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf