Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module KDN451D
Die modulare Phasenschiene mit 3 Polen + N verfügt über einen Gabelanschluss, ist für einen Querschnitt von 16mm² ausgelegt und hält Ströme bis 80A stand. Sie ist kompatibel mit bis zu 12 Modulen. Diese Kammschiene erleichtert die Verteilung in Verteilerkästen durch schnelles und sicheres Anschließen. Ideal für den Einsatz in modularen Schaltanlagen.
EAN
3250613741082
Marke
Hager
VPE
25 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
36,59 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 129 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom80 A
Architektur
-
Polanzahl4
Abmessungen
-
Länge215 mm
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4500 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter16 mm²
-
Anschluss-/SteckertypPhasenschiene mit Gabel
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
Kapazität
-
Anzahl Module12
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt KDN451D
Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module
PDF -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module
Kompakt - Phasenschienen 4-polig,
Nennstrom: 80 A
Polanzahl: 4
Länge: 215 mm
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 16 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN451D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kompakt - Phasenschienen 4-polig,
Nennstrom: 80 A
Polanzahl: 4
Länge: 215 mm
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 16 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN451D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!