The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
    • KDN450D
    EAN
    3250613741075
    Marke
    Hager
    VPE
    25 Stück
    Preisgruppe
    H60
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
    • Sammelschiene
    • Mehr sehen

    Phasenschiene 3P+N 80A Gabel 16mm² 12M für 3P+N Einspeisung u. 1P+N Abgänge KDN450D

    Preis
    € 38,75
    / Stück *
    € 38,75
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Phasenschiene 3P+N 80A Gabel 16mm² 12M für 3P+N Einspeisung u. 1P+N Abgänge

    KDN450D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
    • KZ059

      Berührungsschutzabdeckung

      € 2,39  / Stück*
    • KZN024

      Endkappe für Phasenschiene 4 polig (1 Stk.)

      € 1,43  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      80 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Polart
      4P
    Abmes­sungen
    • Länge
      210 mm
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      16 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Phasen­schiene mit Gabel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      12

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    Hager REACH declaration KDN450D
    PDF
    Hager RoHS Report KDN450D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KDN450D | Hager Deutschland

      Produktbild KDN450D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KDN450D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KDN450D

      Phasenschiene 3P+N 80A Gabel 16mm² 12M für 3P+N Einspeisung u. 1P+N Abgänge

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KF30M - Anschlussklemme für Motorschutzschalter 3 polig 63A Gabelanschluss 10mm²
      KF30M
      Anschlussklemme für Motorschutzschalter 3 polig 63A Gabelanschluss 10mm²
      Preis
      € 20,16
      / Stück *
      € 20,16
      / Stück *
    • 2
      KF83A - Anschlussklemme 1 polig Stiftanschluss 1 x 35mm²
      KF83A
      Anschlussklemme 1 polig Stiftanschluss 1 x 35mm²
      Preis
      € 5,03
      / Stück *
      € 5,03
      / Stück *
    • 3
      KD302M - Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 2 Motorschutzschalter
      KD302M
      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 2 Motorschutzschalter
      Preis
      € 23,45
      / Stück *
      € 23,45
      / Stück *
    • 4
      KD303M - Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 3 Motorschutzschalter
      KD303M
      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 3 Motorschutzschalter
      Preis
      € 27,14
      / Stück *
      € 27,14
      / Stück *
    • 5
      KD304M - Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 4 Motorschutzschalter
      KD304M
      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 4 Motorschutzschalter
      Preis
      € 25,72
      / Stück *
      € 25,72
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Phasenschiene 3P+N 80A Gabel 16mm² 12M für 3P+N Einspeisung u. 1P+N Abgänge

    Kompakt - Phasenschienen 4-polig,

    Nennstrom: 80 A
    Polanzahl: 4
    Länge: 210 mm
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 16 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KDN450D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf