Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module KDN363B
Die Phasenschiene 3-polig mit Gabelanschluss und einer Querschnittsgröße von 10 mm² ist für Ströme bis 63 Ampere ausgelegt. Sie hat eine Länge von 1000 Millimeter und bietet Platz für bis zu 57 Module. Diese Modulare Phasenschiene ermöglicht eine effiziente und sichere Verteilung des Stroms über mehrere Modulargeräte hinweg und ist speziell für den Einsatz in Verteilungsanlagen konzipiert. Ideal für den Aufbau komplexer Schaltanlagen.
EAN
3250613740962
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
75,45 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 74 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
Architektur
-
Polanzahl3
Abmessungen
-
Länge1000 mm
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4500 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10 mm²
-
Anschluss-/SteckertypPhasenschiene mit Gabel
Kapazität
-
Anzahl Module57
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt KDN363B
Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
PDF -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
Phasenschienen 3-polig, QuickConnect
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 3
Länge: 1000 mm
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN363B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Phasenschienen 3-polig, QuickConnect
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 3
Länge: 1000 mm
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN363B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!