Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module KDN163A
EAN
3250613740900
Marke
Hager
VPE
100 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
8,77 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
Architektur
-
Polanzahl1
Abmessungen
-
Länge210 mm
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit4500 V
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10 mm²
Kapazität
-
Anzahl Module12
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-09-20
PDF342,73 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module
Phasenschienen 1-polig, QuickConnect
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 1
Länge: 210 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN163A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Phasenschienen 1-polig, QuickConnect
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 1
Länge: 210 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN163A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.