Sammelschienenklemme 2,5mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter K96C
EAN
4010330710704
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
3,82 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sammelschiene 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter2.5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2.5 - 35 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment5 - 5 Nm
Abmessungen
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe28,50 mm
-
Breite15 mm
-
Tiefe30 mm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom115 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads