Die Sammelschienenklemme ist für die Verwendung mit Kupferleitern von 2,5mm² bis 35mm² ausgelegt und kompatibel mit Sammelschienen der Dimension 12x5mm. Sie ermöglicht eine sichere und dauerhafte Verbindung, optimiert für eine effiziente Stromverteilung und Reduzierung von Kontaktwiderständen. Ideal für den Aufbau von Verteilersystemen in industriellen Anlagen.
EAN
4010330710704
Marke
Hager
VPE
20 Stück
Preisgruppe
H61
Sammelschienenklemme 2,5mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter K96C
Preis
€ 4,33
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter2.5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2.5 - 35 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment5 - 5 Nm
Abmessungen
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Höhe28,50 mm
-
Breite15 mm
-
Tiefe30 mm
Elektrischer Strom
-
Bemessungsstrom IN115 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt K96C
Sammelschienenklemme 2,5mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
PDF -
Tipps
18AT0185IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_Wien_web
Hager zählt auf Sie
PDF487,62 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF259,77 kB
Mehr Downloads