Sammelschienenklemme 1,0 - 16mm², für Sammelschienen 12-40x5mm, für Cu-Leiter K96Q
Die Sammelschienenklemme ist für Kupferleiter von 1,0 bis 16 mm² geeignet und kompatibel mit Sammelschienen der Dimensionen 12 bis 40x5 Millimeter. Sie gewährleistet eine zuverlässige und sichere elektrische Verbindung durch hohe Kontaktqualität und einfache Montage. Dieses Modell unterstützt eine effiziente Verteilung der elektrischen Last und ist beständig gegen mechanische Beanspruchungen sowie Umwelteinflüsse. Ideal für den Einsatz in Verteileranlagen.
EAN
4010330710827
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
2,83 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 16 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment3 - 3 Nm
Abmessungen
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Tiefe25,50 mm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom180 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt K96Q
Sammelschienenklemme 1,0 - 16mm², für Sammelschienen 12-40x5mm, für Cu-Leiter
PDF
Mehr Downloads