Sammelschienenklemme 25mm²-70mm² bei 12x5mm, 25mm²-50mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter K96F
Preis
€ 9,87
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter25 - 70 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter25 - 70 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment8 - 8 Nm
Abmessungen
-
Höhe Sammelschiene12 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 10 mm
-
Breite22,50 mm
Elektrischer Strom
-
Bemessungsstrom IN175 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt K96F
Sammelschienenklemme 25mm²-70mm² bei 12x5mm, 25mm²-50mm² bei 12x10mm, Cu-Leiter
PDF -
Tipps
18AT0185IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_Wien_web
Hager zählt auf Sie
PDF487,62 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF259,77 kB
Mehr Downloads