Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter K96D
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter10 - 50 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10 - 50 mm²
-
Nominales Drehmoment10 - 10 Nm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 5 mm
-
Breite16,50 mm
-
Bemessungsstrom IN315 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt K96D
Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
PDF -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF259,77 kB