The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Last­trenn­­schalter und -umschalter
    • Zubehör Last­trenn­schalter
    • HZC114
    EAN
    3250613140687
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H40
    • Last­trenn- und Lastum­schalter
    • Zubehör Last­trenn­schalter
    • Mehr sehen

    Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 150mm für Geräte 20-100A HZC114

    Preis
    € 29,93
    / Stück *
    € 29,93
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 150mm für Geräte 20-100A

    HZC114

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      150 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HZC114
    PDF
    RoHS Report HZC114
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HZC114 | Hager Deutschland

      Produktbild HZC114

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HZC114 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HZC114

      Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 150mm für Geräte 20-100A

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HAB306 - Lasttrennschalter 3polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAB306
      Lasttrennschalter 3polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      € 99,79
      / Stück *
      € 99,79
      / Stück *
    • 2
      HAC406 - Lasttrennschalter 4polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAC406
      Lasttrennschalter 4polig 63A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      € 139,77
      / Stück *
      € 139,77
      / Stück *
    • 3
      HAB303 - Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAB303
      Lasttrennschalter 3polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      € 69,90
      / Stück *
      € 69,90
      / Stück *
    • 4
      HAB403 - Lasttrennschalter 4polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
      HAB403
      Lasttrennschalter 4polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte
      Preis
      € 109,82
      / Stück *
      € 109,82
      / Stück *
    • 5
      HAE412 - Lasttrennschalter 4polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      HAE412
      Lasttrennschalter 4polig 125A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      Preis
      € 274,22
      / Stück *
      € 274,22
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Achsverlängerung Durchmesser 6mm Länge 150mm für Geräte 20-100A

    Anschlussverlängerung für Lasttrennschalter, modular 20 A bis 160 A, HAExxx und HIMxxx

    Profilbreite: 6 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HZC114
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf