Anschlusswinkel für Plug-in Sockel P160 1P HYS328H
EAN
3250613155124
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H39
Preis
17,54 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom160 A
Architektur
-
Polanzahl1
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung für HYS200H, HYS300H - Zubehör (Stand: 11.2017)
Montageanleitung International 2017-11-10
PDF10,52 MB -
Handbuch
Handbuch International 2023-11-16
PDF48,75 MBHandbuch it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MBTechnischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2021-08)
Handbuch de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MBTechnischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)
Handbuch de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Anschlusswinkel für Plug-in Sockel P160 1P
Anschlusswinkel für Plug-in Sockel für passende Leistungs-/Lasttrennschalter
Nennstrom: 160 A
Polanzahl: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HYS328H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Anschlusswinkel für Plug-in Sockel für passende Leistungs-/Lasttrennschalter
Nennstrom: 160 A
Polanzahl: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HYS328H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.