The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Leis­tungs- und Last­trenn­­schalter
    • Kompakt­leis­tungs­schalter
    • HNE801H
    EAN
    3250613349752
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H40
    • Kompakt­leis­tungs­schalter

    Leistungsschalter Baugröße h1000 4polig 50kA 800A elektronischer Einstell. LSI HNE801H

    Preis
    € 6.837,03
    / Stück *
    € 6.837,03
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leistungsschalter Baugröße h1000 4polig 50kA 800A elektronischer Einstell. LSI

    HNE801H

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (20)
    • Hand­griff für Schalt­ge­räte 2 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 4 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 3 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 3 Produkte verfügbar
    • Moto­r­an­trieb 2 Produkte verfügbar
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Hand­griff für Schalt­ge­räte
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Moto­r­an­trieb
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Vorhän­ge­schloss­s­perre für Sschalter
    • Verbin­dungs­funk­ti­onen
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • HXE030H

      Drehantrieb für Baugröße h1000

      € 259,40  / Stück*
    • HXE031H

      Drehantrieb für Baugröße h1000 Türeinbau

      € 661,97  / Stück*
    • HXC004H

      Arbeitsstromauslöser für Baugröße 200-240V AC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      € 234,74  / Stück*
    • HXC002H

      Arbeitsstromauslöser für Baugröße 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      € 234,74  / Stück*
    • HXC003H

      Arbeitsstromauslöser für Baugröße 100-120V AC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      € 234,74  / Stück*
    • HXC001H

      Arbeitsstromauslöser für Baugröße 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      € 234,74  / Stück*
    • HXC021H

      Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250-h400-h630)

      € 115,10  / Stück*
    • HXC025H

      Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (h250…h1600)

      € 115,10  / Stück*
    • HXC024H

      Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250...h1600)

      € 139,63  / Stück*
    • HXE013H

      Unterspannungsauslöser für Baugröße 110-120VAC (h800-h1000-h1600)

      € 305,21  / Stück*
    • HXE014H

      Unterspannungsauslöser für Baugröße

      € 305,21  / Stück*
    • HXE011H

      Unterspannungsauslöser für Baugröße 24V DC (h800-h1000-h1600)

      € 305,21  / Stück*
    • HXE042H

      Motorantrieb für Baugröße h1000 100-240VAC

      € 1.925,94  / Stück*
    • HXE040H

      Motorantrieb für Baugröße h1000 24 - 48V DC

      € 1.925,94  / Stück*
    • HXE065H

      Mechanische Verriegelung für Baugröße h1000 Set

      € 1.509,27  / Stück*
    • HXD039H

      Knebel-Verriegelungsstück für Baugröße h630-1000

      € 17,15  / Stück*
    • HYE008H

      Klemmen für Baugröße h800/h1000 4polig Alu/Kupfer 4x 95-240mm²

      € 882,17  / Stück*
    • HYE032H

      Rückanschluss für Baugröße h1000 4polig

      € 493,34  / Stück*
    • HYE026H

      Klemmenabdeckung für Baugröße h1000 4polig kurz

      € 215,37  / Stück*
    • HYE022H

      Klemmenabdeckung für Baugröße h1000 4polig lang

      € 215,37  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      800 A
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230V AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Auschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
      85 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 415V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Abschalt­ver­mögen auf 1 Pol bei It 230 V (IEC 60947-2)
      51 kA
    • Abschalt­ver­mögen auf 1 Pol bei It 400 V (IEC 60947-2)
      9 kA
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Knebel
    • Gerä­te­bau­form
      Festeinbau
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      16
    Auslö­sung
    • Ansprech­zeit beim Öffnen
      10 ms
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich magne­ti­scher Auslöser xIN
      2,5, 5, 10
    • Einstell­be­reich der magne­ti­schen Auslöser
      4480 A, 5600 A, 7000 A, 8960 A, 9600 A, 9600 A, 9600 A
    • Einstell­be­reich ther­mi­scher Auslöser xIN
      0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1
    • Einstell­be­reich des kurz­zeit­ver­zö­gerten Kurz­schluss­aus­lö­sers
      0 - 0 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      65 - 65 Nm
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vorne
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      220 - 690 V
    Funk­ti­onen
    • Auslö­se­einheit
      LSI
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Auslö­se­zeit magne­ti­scher Auslöser
      100 - 200 ms
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      153,60 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      51,20 W
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      1000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      4000
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP4X
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      2x 240 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      2x 240 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Anschluss mit Kabelschuh
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Moto­r­an­trieb inte­griert
      Nein
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Nein
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Einspei­se­stelle
      Bidi­rek­ti­onal

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HNE801H
    PDF
    RoHS Report HNE801H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild HNE801H | Hager Deutschland

      Produktbild HNE801H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HNE801H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HNE801H

      Leistungsschalter Baugröße h1000 4polig 50kA 800A elektronischer Einstell. LSI

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2021-06-16 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2021-06-16

      PDF
      7,89 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-06-23

      PDF
      311,82 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      264,94 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HMS100GC - Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 100A 50kA CTC
      HMS100GC
      Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 3P3D 100A 50kA CTC
      Preis
      € 540,47
      / Stück *
      € 540,47
      / Stück *
    • 2
      HMS101GC - Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC
      HMS101GC
      Leistungsschalter h3+ P160 LSnI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC
      Preis
      € 771,59
      / Stück *
      € 771,59
      / Stück *
    • 3
      HMS100JC - Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 50kA CTC
      HMS100JC
      Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 100A 50kA CTC
      Preis
      € 568,48
      / Stück *
      € 568,48
      / Stück *
    • 4
      HMS101JC - Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC
      HMS101JC
      Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 100A 50kA CTC
      Preis
      € 812,44
      / Stück *
      € 812,44
      / Stück *
    • 5
      HMS041JC - Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 50kA CTC
      HMS041JC
      Leistungsschalter h3+ P160 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 50kA CTC
      Preis
      € 747,08
      / Stück *
      € 747,08
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Leistungsschalter Baugröße h1000 4polig 50kA 800A elektronischer Einstell. LSI

    Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden. Inklusive Phasentrennwände und Anschlussfahnen.

    Nennstrom: 800 A
    Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230V AC IEC 60947-2: 85 kA
    Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2: 85 kA
    Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA
    Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2: 50 kA
    Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 230 V (IEC 60947-2): 51 kA
    Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (IEC 60947-2): 9 kA
    Polanzahl: 4
    Steuer-/Bedienelement: Knebel
    Anzahl Module: 16
    Ansprechzeit beim Öffnen: 10 ms
    Einstellbereich magnetischer Auslöser xIN: 2,5
    5
    10
    Einstellbereich der magnetischen Auslöser: 4480 A
    5600 A
    7000 A
    8960 A
    9600 A
    9600 A
    9600 A
    Einstllbereich thermischer Auslöser xIn: 0,4
    0,5
    0,63
    0,9
    0,95
    1
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Nominales Drehmoment: 65 - 65 Nm
    Einbau-/Anschlussort: Vorne
    Isolationsspannung Ui: 800 V
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 153,60 W
    Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 1000
    Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 4000
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP4X
    Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2x 240 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2x 240 mm²
    Anschluss-/Steckertyp: Anschluss mit Kabelschuh

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HNE801H
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf